Branson-P-GMX-20MA

Soldadora por puntos por ultrasonido Branson GMX-20MA

Descripción del producto

La GMX-20MA de Branson es una soldadora por puntos ultrasónica recientemente desarrollada con diseño mecánico robusto y monitorización precisa del proceso de soldadura. La GMX-20MA asegura una alta calidad y consistencia de soldadura, el desempeño superior que la tecnología de soldadura de metales por ultrasonidos de Branson garantiza a nuestros clientes.

Dimensiones generales (solo el actuador)
425 x 329 x 750 (mm) (L x A x A)
Peso bruto
90 kg
Voltaje de funcionamiento
220 V (4 kW), trifásico 380 V (5,5 kW)
Requisitos de suministro de aire
mínimo 0,6 MPa, 87 Psi
Carrera máxima
50 mm
Carrera válida
11 ~ 45 mm
Controlador de fuente de alimentación
2000 Xct

Características

  • Dos rodamientos de patines para garantizar un proceso de soldadura suave y preciso.
  • El diseño de apoyo nodal equilibra el sonotrodo y la base de apoyo con precisión durante el proceso de soldadura. Esto garantiza una transferencia eficaz de la energía ultrasónica para aumentar la calidad y la consistencia de la soldadura.
  • El codificador lineal garantiza un control preciso de la altura y la distancia durante la soldadura para garantizar la precisión.
  • Las mayores opciones de modos de soldadura la hacen aplicable a una gama más amplia de aplicaciones de soldadura.
  • El control y la fuente de alimentación mejorados proporcionan múltiples datos de soldadura en tiempo real y monitorización de la calidad.
  • El mecanismo de activación por presión y el sensor de carga permiten un preciso control de la soldadura para garantizar la calidad de soldadura.

Documentos y dibujos