Soldadora por puntos Ultraweld L20 Branson

Descripción del producto

La soldadora de metales L20 está diseñada y construida para asegurar el grado más alto de confiabilidad y calidad de soldadura. Es utilizado para una variedad de aplicaciones incluyendo terminación de hilos, ensambles de resortes de relojes, soldadura de baterías y de materiales como aluminio, cobre y bronce.

Accionamiento
Neumático
Sistema de enfriamiento
Aire
Interfaz de datos
USB, Ethernet
Frecuencia
20kHz
Alimentación de entrada
200-230V, 50/60 Hz
Potencia de salida
3 300 vatios, 4 000 vatios, 5 500 vatios
Dimensiones generales
283mm x 260mm x 468mm (alto x ancho x largo)
Tipo neumático
5,5 bar (80 psi) de aire limpio y seco
Característica especial
Protección con contraseña
Interfaz del usuario
Pantalla táctil, LCD
Modos de soldadura
Tiempo, energía

Características

  • Un deslizador con cojinete de rodillos de precisión para garantizar una operación fluida y la mayor precisión
  • Un resorte dinámico con ajuste previo de la carga para permitir una rampa de potencia de ultrasonido para soldaduras óptimas
  • Ajustes precisos para una configuración precisa de los topes positivos superior e inferior. Controles de caudal cómodamente ubicados que ofrecen un sencillo ajuste de la velocidad del cabezal en ambas direcciones
  • Una estaca de ultrasonido de montaje polar para facilitar la configuración lineal y axial, además de la transmisión eficiente de la energía de ultrasonido al sonotrodo
  • Sonotrodos de titanio con puntas reemplazables de bajo costo o sonotrodos de acero con herramientas sólidas para una rápida instalación y un mínimo costo de las herramientas
  • Accesorios de cambio rápido y sencillo para distintas aplicaciones por medio de un montaje de cola de milano
  • Enfriamiento de vórtice opcional para permitir una operación a altas velocidades sin acumulación de calor
  • El sistema de soldadura Ultraweld® L20 de 20 kHz es robusto y posee herramientas sencillas para una amplia gama de aplicaciones de soldadura no ferrosas