No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Branson-P-Mini II

Soldadora por vibración Branson Mini II

Descripción del producto

La soldadora por vibración Branson Mini II de Emerson es un sistema completo de ensamble de plásticos para soldar piezas termoplásticas pequeñas o de forma irregular.

Controlador
Estado sólido con Allen Bradley MicroLogix 1500, controlador lógico programable
Requisitos de alimentación
480 V CA, 15 amperios, 3 fases, 50/60 Hz
Frecuencia de salida
Variable de 240 Hz
Capacidad de peso del soporte de la platina
7-8 lb (3,2-3,6 kg) recomendado
Fuerza de sujeción máxima
800 lb (3,6 kN)
Rango de amplitud
0,040” a 0,070” (1,02 a 1,8 mm)
Velocidad de la mesa de elevación
10 pulg/segundo (254 mm/segundo)
Tiempo total del ciclo de secado (sin soldadura)
5,0 segundos (carrera de 15" [380 mm] y 50 psig)
Caballos de fuerza
12,7 kW

Características

  • Vibrador electromecánico simple, sin mantenimiento, con una sola parte móvil y sin superficies de rodamiento que lubricar o que se desgasten.
  • La amplitud ajustable con un lazo de retroalimentación asegura una amplitud constante durante todo el ciclo de soldadura.
  • La frecuencia ajustable permite la máxima flexibilidad en el peso del accesorio.
  • Fácil acceso a los controles de proceso situados en la parte delantera de la máquina.
  • Seguridad para el operador gracias a los botones de arranque suave (con función antiataduras) y al botón de parada de emergencia.
  • 100%+ utilización de la superficie de montaje de la mesa de elevación.
  • La mesa de elevación de velocidad variable se desplaza a aproximadamente 10 pulgadas/segundo (254 mm/segundo).
  • Diseñada para capacidades de manejo de materiales. Los paneles de fácil extracción proporcionan acceso para una mayor integración en el manejo de materiales.
  • Luz de trabajo interior para una mejor visibilidad del área de trabajo.
  • Diseño ergonómico para la comodidad del operador.

Documentos y dibujos