Branson-P-MWX100 Spot Welder

Soldadora por puntos MWX100 Branson

Descripción del producto

La Ultraweld MWX-100 es la soldadora por puntos más versátil disponible y ofrece los niveles más altos de flexibilidad, eficiencia y economía. Se le pueden añadir herramientas fácilmente para una amplia variedad de aplicaciones de soldadura de metales no ferrosos. Es ideal para soldaduras de precisión para montajes delicados de metales no ferrosos de calibre más pequeño, como baterías, celdas fotovoltaicas, sistemas de bolsas de aire de automóviles, capacitores y otros componentes críticos.

Accionamiento
Neumático
Sistema de enfriamiento
Aire
Interfaz de datos
USB, Ethernet
Frecuencia
40 kHz
Alimentación de entrada
200-230 V, 50/60 Hz
Potencia de salida
400 vatios, 800 vatios
Dimensiones generales
363 mm x 215 mm x 432 mm (alto x ancho x largo)
Tipo neumático
5,5 bar (80 psi) de aire limpio y seco
Característica especial
Protección con contraseña
Interfaz del usuario
Pantalla táctil, LCD
Modos de soldadura
Tiempo, energía

Características

  • Un deslizador con cojinete de rodillos de precisión para garantizar una operación fluida y la mayor precisión
  • Bastidor versátil disponible para montaje en mesa, de transporte/superior o superficial
  • El sistema puede configurarse rápidamente para adaptarse a distintas aplicaciones
  • Ajustes precisos para una configuración exacta de los topes positivos superior e inferior
  • Controles de caudal cómodamente ubicados que ofrecen un sencillo ajuste de la velocidad del cabezal en ambas direcciones
  • Una estaca de ultrasonido de montaje polar para facilitar la configuración, además de la transmisión eficiente de la energía de ultrasonido al sonotrodo
  • Sonotrodos de titanio con puntas reemplazables de bajo costo o sonotrodos de acero con herramientas sólidas para una rápida instalación y un mínimo costo de las herramientas
  • Mayor recorrido del cabezal para una carga y descarga de piezas más sencilla. La MWX100 ofrece a los fabricantes la más alta confiabilidad con el costo más bajo por soldadura.

Documentos y dibujos