Branson-P-OMNI 1620P

Branson OMNI 1620P

Descripción del producto

El sistema acuoso de limpieza OMNI 1620P Branson de Emerson es un sistema de limpieza y enjuague ultrasónico completamente configurado con un secador incorporado.

Tamaño del tanque de trabajo
16” x 20” x 16” profundidad
Material del recipiente de proceso
316L templado brillante
Tamaños del drenaje
NPT 3/4"
Temperatura del tanque de limpieza
Ambiente a 160 °F
Velocidad del caudal de recirculación:
1-3 GPM
Retención del filtro
10 micrones
Salida ultrasónica
1000 vatios/recipientes
Calor del secador
6 000 vatios
Caudal de aire del secador
550 cfm
Temperatura del secador
250 °F máxima
Voltaje de entrada
208-230 V, CA, 47 amperios, 3 fases

Características

  • El control PLC y la interfaz de pantalla táctil ofrecen una funcionalidad añadida que incluye el control independiente de los puntos de ajuste clave para cada cámara.
  • Diseño ergonómico y ahorro de espacio
  • Protección mejorada de la configuración de los parámetros del proceso mediante funciones con contraseña segura
  • La interfaz de control segura y conveniente incluye un interruptor de desconexión de alimentación principal bloqueable
  • Mayor durabilidad y vida útil con tanques de acero inoxidable 316L
  • Mayor vida útil del baño de limpieza con bomba y filtro estándar
  • Facilidad de mantenimiento gracias al acceso simplificado a los componentes de mantenimiento de rutina
  • Contención de derrames de líquidos a través de la superficie de trabajo empotrada
  • Puerto de interfaz de automatización para sistemas de transporte (p. ej. Branson TDR)
  • Tapa con bisagras para el secador

Documentos y dibujos