Branson-P-OMNI X

Sistema de limpieza automatizada OMNI X Branson

Descripción del producto

El sistema de limpieza OMNI de Branson es un sistema de limpieza y enjuague ultrasónico completamente configurado con un secador incorporado. 

Tamaño del tanque de trabajo
10” largo x 12” ancho x 10” diámetro
Tamaños del drenaje
NPT 1/2”
Temperatura del tanque de limpieza
Ambiente a 160 °F
Velocidad del caudal de recirculación
1-3 GPM
Retención del filtro
10 micrones

Características

  • La misma plataforma que el OMNI1012
  • Limpieza por cavitación de tecnología avanzada
  • Controles digitales
  • Automatización opcional con estantes de carga y descarga