Branson-P-SFX150

Sonifier digital Branson SFX 150

Descripción del producto

Los disruptores celulares/homogeneizadores ultrasónicos Branson Sonifier® son unidades versátiles de laboratorio adecuadas para una amplia gama de aplicaciones de procesamiento de líquidos

Modelo de convertidor
con convertidor tradicional o con convertidor de mano
Potencia de salida
150 vatios
Alimentación de entrada
120 V o 240 V
Dimensiones
12,5" largo x 7,5" ancho x 9,25" alto
Peso
14 libras

Características

  • Convertidor manual. El exclusivo convertidor manual de Branson se diseñó pensando en el usuario.
  • Modo de energía. En el modo de energía, la fuente de alimentación de la serie SFX gestiona el ciclo de procesamiento para proporcionar una entrada de energía por ultrasonido precisa y determinada por el usuario (medida en julios), ya sea de forma continua o en pulsos individuales.
  • Monitorización del proceso. Durante el funcionamiento, el Sonifier serie SFX monitoriza los procesos en curso en una pantalla digital desplazable, y ofrece actualizaciones continuas de variables clave como el nivel de potencia, el consumo energético, la temperatura de la muestra y el progreso del experimento.
  • Programas de procesamiento de muestras. Para asegurar la repetibilidad y precisión en una escala mayor, la serie SFX permite a los usuarios crear y almacenar hasta 20 programas de procesamiento de muestras.

Documentos y dibujos