Cash Valve-P-P001079

Reguladores de presión serie A de Cash Valve

Descripción del producto

Reguladores de diafragma compactos de asiento simple y de accionamiento automático que cubren una amplia gama de diseños y presiones de operación.

Características

  • Reduzca las presiones de entrada altas para reducir las presiones de salida dentro de límites estrechos.
  • Todos los cuerpos de latón o bronce con filtro integrado.
  • Montaje del pistón-disco fácilmente renovable.
  • El asiento del cuerpo del cilindro atornillado facilita la extracción.
  • El filtro autónomo protege las piezas de trabajo.
  • Los modelos A-360 y A-361 incorporan una acción de aspiración para ofrecer una regulación excepcional con caudales elevados.
  • Tornillos de ajuste de cabeza hexagonal estándar o cabeza cilíndrica; tuerca de mariposa, manija de barra en T, volante o tapas de sello a prueba de alteraciones disponibles.
  • Diseño de pistón equilibrado estándar u opcional, según el modelo.
Configuración disponible
A-16, A-31 y A-31S, A-360 a A-365
Tamaños de cuerpo
A-16: 1/4 pulg o 3/8 pulg (7 o 10,5 mm)
A-31 y A-31S: 1/8 pulg, 1/4 pulg y 3/8 pulg (3,5, 7 y 10,5 mm)
A-360 a A-365: 1/4 pulg, 3/8 pulg y 1/2 pulg (7, 10,5 y 15 mm)
Conexiones finales
NPTF roscado
Materiales del cuerpo
A-16: latón
A-31 y A-31S: latón
A-360 A-365: latón o bronce
Presión máxima de entrada
A-16: 250 psi / 17,2 bar
A-31 y A-31S: 300 psi / 20.7
A-360 a A-365: A-360: 400 psi, A-361:400 psi. A-365: 1100 psi
Presión máxima de salida
Rango de presión reducido: 0 a 250 psi (de 0 a 17,2 bar)
Temperatura máxima
82 °C (180 °F)

Documentos y dibujos