Damcos-P-Marine Inclinometer

Inclinómetro marítimo

Descripción del producto

Ya que los grados son importantes en las mediciones marítimas de recorte y escora, puede confiar en el inclinómetro. El sensor de gravedad en estado sólido está diseñado para ofrecer un desempeño confiable a bordo, incluso en condiciones adversas. El inclinómetro es fácil de colocar en su tanque porque la unidad puede determinar las capacidades de medición de recorte y escora.

Tipo de sensor
Sensor de inclinación de 2 ejes
Rango dinámico
±15°
Precisión
≤ ±0,2°
Velocidad de actualización
≤ 25 mS
Resolución
≤ ±0,01°
Repetibilidad
≤ ±0,02°
Desviación
≤ ±0,004 °/K
Rango de temperatura ambiente
-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Salida
2 salidas de corriente 4-20 mA (una salida por cada eje)
Dimensiones
149 x 95 x 97 mm
Peso
0,9 kg
Montaje
Dentro de un panel
Materiales de construcción
Acero inoxidable

Características

  • Solución única de medición electrónica del ángulo con alta precisión de escora y lista
  • Se integra perfectamente con todos los subsistemas ICMS
  • Diseñado y aprobado para uso marino
  • La señal se amplifica y se convierte en un lazo estándar de 4 - 20 mA.
  • Diseñado por especialistas dedicados a la industria marítima
  • Diseño robusto y carcasa construida para la operación marítima en entornos adversos
  • Cumple los requisitos de las principales clasificaciones de la industria

Documentos y dibujos