Dantorque-P-DTU

Actuador submarino de válvula hidráulica de estría helicoidal Dantorque DTU

Descripción del producto

Adecuado para una amplia variedad de aplicaciones submarinas, incluyendo el mercado marino, en alta mar, y de petróleo y de gas. El diseño del actuador submarino Dantorque ofrece características únicas que permiten al usuario final obtener los beneficios de utilizar un actuador compacto, con un peso y dimensiones significativamente reducidos, y por consiguiente ahorros en el costo total.

Características

  • Compacto para las restricciones del espacio pequeño y diseño concéntrico
  • Salida de torque balanceada y característica óptima de torque de salida
  • Liviano para las instalaciones restrictivas en cuanto al peso
  • Sistema de indicación de posición remota individual o doble comprobado bajo una presión que corresponde a 25 500 metros.
  • La opción de anulación ROV ofrece una intervención remota con paquetes de herramientas implementados de ROV estándar. También disponible para el acoplamiento horizontal, es decir perpendicular al vástago de la válvula.

Documentos y dibujos