DeltaV-P-CTO SIS Cabinets

Gabinetes para DeltaV SIS

Descripción del producto

Los gabinetes para DeltaV SIS proporcionan una solución prediseñada y lista para usarse en el sistema de CHARM E/S del DeltaV SIS, ensamblado en gabinetes estándares de la industria, listo para instalarse en sitio y conectarse a las E/S en campo. Los gabinetes para DeltaV SIS están diseñados para cumplir con los requisitos de seguridad personal CE y de la marca CSA (opcional) para áreas ordinarias con el fin de ayudar a facilitar la instalación y la inspección en sitio. Se integran sin inconvenientes a la solución general del hardware de su proyecto DeltaV.

ce-mark
csa-listed
Dimensiones
Gabinetes del controlador y de CHARM:
800 mm (ancho) × 2000 mm (alto) (zócalo +100 mm) × 600 mm (profundidad)
800 mm (ancho) × 2000 mm (alto) (zócalo +100 mm) × 800 mm (profundidad)

Gabinetes de red/servidor:
800 mm (ancho) × 2000 mm (alto) (zócalo +100 mm) × 800 mm (profundidad)
800 mm (ancho) × 2000 mm (alto) (zócalo +100 mm) × 1000 mm (profundidad)800 mm (ancho) × 2000 mm (alto) (zócalo)
800 mm (ancho) × 2000 mm (alto) x 1200 mm (profundidad)
Acceso
Acceso frontal: puerta individual, bisagra del lado derecho, botonera con inserto de bloqueo
Acceso delantero y trasero: puerta individual en la parte delantera y la trasera, bisagra del lado derecho, botonera con inserto de bloqueo
Categoría de protección
IP54, NEMA/TIPO 12
IP20, NEMA/TIPO 1 con puertas ventiladas
Peso
Gabinete solo frontal ~200 kg
Gabinete frontal y trasero ~300 kg
Gabinete red/servidor ~150 kg (gabinete vacío)
(Puede variar según el hardware añadido por la selección de opciones)
Material
Estructura del gabinete: chapa de acero, 1,5 mm, imprimada por inmersión,
Puerta: chapa de acero, 2 mm, imprimada por inmersión, revestimiento de pintura en polvo en el exterior, pintura texturizada,
Color del sistema del gabinete: RAL 7035, zócalo RAL 9005
Color de los gabinetes de red / servidos: RAL 7035 / RAL 9005, zócalo RAL 9005
Ventiladores de puerta
Funcionamiento continuo o con control de termostato
Entrada de cables
Inferior
Requisitos de alimentación
Distribución redundante por medio del interruptor principal:
100-120 VCA 50/60 Hz
220-240 VCA 50/60 Hz

Configurado con uno de los siguientes sistemas de fuente de alimentación interna:
2 × 20 A y distribución completa redundante (primaria y secundaria) de 24 VCC
2 × 40 A y distribución completa redundante (primaria y secundaria) de 24 VCC
Red de control
Cobre redundante (RJ45)
Recuento/tipo de E/S
Gabinetes CHARM LS DeltaV SIS:
Hasta 480 E/S CA alimentadas por CSLS
SIS - CSLS con LS sin IS, CHARM E/S IS

Gabinetes del controlador:
SIS - controlador SZ, LSNB

Gabinetes de red/servidor:
Gabinetes de red
Gabinetes de red/servidor
Placa de identificación
Portaplaca de identificación con inserción para la placa
Especificación del entorno
Instalación en interiores
Sala de equipos: controlada por HVAC, temperatura recomendada +25 °C (+77 °F)
Sala de TI: temperatura recomendada +20 °C (+68 °F)
Humedad relativa
5-95 % (no condensado)
Certificación mundial
Europa: CE
Norteamérica: áreas ordinarias (marca CSA) - Opcional

Características

  • Ofrece el marshalling electrónico por medio de la tecnología CHARM o el gabinete del controlador para el sistema CHARM
  • Entrega rápida
  • Reduce el espacio utilizado por el sistema
  • Reduce significativamente la ingeniería de diseño del gabinete
  • Paquete completamente documentado

Documentos y dibujos