DeltaV-P-Flex

Sistema DeltaV Flex

Descripción del producto

El sistema DeltaV™ Flex es una suscripción que combina licencias de software y soporte de producto por plazo en un paquete de solución optimizada para instalaciones de sistemas más pequeños y modulares. Esto proporciona una manera sencilla de adquirir, operar y mantener un sistema DeltaV completamente funcional y aprovechar las innovaciones en sistemas de control pequeños. El sistema DeltaV Flex es una solución atractiva para fabricantes de equipos originales (OEM) que quieran proporcionar un sistema DeltaV pequeño para un entorno de laboratorio o de proceso mientras que minimizan el costo de inversión inicial.

Términos de licencia de la suscripción del sistema DeltaV Flex
Aporta flexibilidad a largo plazo. Los términos de licencia están disponibles en términos de 1, 3 y 5 años
Soporte para productos
Se incluye como parte del paquete base y se renueva con una suscripción
Paquete de base de software
Licencia DeltaV™

  • Software del controlador PK Flex
    • DST flexibles de 50, 100 o 250.
    • Licencia del protocolo P01 (Modbus TCP o EtherNet/IP)
    • 32 Licencia de dispositivo físico (PDT)
  • ProPLUS Premium
  • Licencia de activación de OPC UA


Soporte del producto

  • Soporte de productos (soporte de Formerly Guardian)
  • Garantía HW para controladores PK Flex asociados


Hardware necesario (se vende por separado)

  • Controlador PK Flex (simple o redundante)
  • Estación de trabajo aprobada por DeltaV o PC industrial para ProPLUS
Componentes deltaV complementarios
Puntos de operador

  • de Hardware
  • Estación de la aplicación
  • Smart Switches
  • Tarjetas EIOC
  • E/S tradicional
  • E/S CHARM
  • E/S inalámbricas


Licencias de software basadas en la suscripción

  • Flex DST (hasta un máximo de 1,500 DST)
  • Licencias ProPLUS Scaleup (hasta un máximo de 1,500 DST)
  • Licencia de redundancia del controlador de software PK Flex
  • Licencias del protocolo para el software del controlador PK Flex (servidor Modbus, servidor OPC UA, PROFINET)
  • Licencia de dispositivo físico (PDT) para el software del controlador PK Flex
  • EIOC con licencia de protocolo de cliente OPC UA, PDT y DST
  • Licencia de etiqueta de cliente OPC UA para ProPlus y Application Station
  • Licencia de Advanced Unit Management
  • Licencias de lote básica, lote avanzado o lote profesional
  • Licencia de VCAT
  • Licencias de estación del operador
  • Licencias de Application Station
  • Licencia de Alarm Help
  • Licencia de Operations Premium Performance Pack
  • Licencia de DeltaV Continuous Historian
Hardware + Complementos
Se venden por separado.
ProfessionalPlus Premium Workstation Software
Included for Version 15 Feature Pack 1 systems and newer. The DeltaV Live Operations Premium Performance Pack must be added to additional workstations to enable DeltaV Live Operations (runtime) functionality on those systems.

Características

  • Solución empaquetada fácil de pedir que aprovecha el controlador PK Flex
  • Menor costo inicial para aplicaciones pequeñas
  • Se puede agregar la funcionalidad cuando sea necesario, a lo largo del tiempo
  • Acceso maximizado a las innovaciones más recientes del DeltaV

Documentos y dibujos