DeltaV-P-M-series Fieldbus H1 Carrier

Portador H1 Fieldbus serie M DeltaV™

Descripción del producto

The M-series Fieldbus H1 Carrier connects your field-mounted discrete I/O to your fieldbus segment and substantially reduces the wiring and associated costs that are typical of the fieldbus architecture. The carrier is programmed to accept DeltaV™ Classic I/O discrete signals and transmit the signals over the fieldbus segment to the controller. Use the DeltaV M-series Fieldbus H1 Carrier as remote I/O to bring in 16 signals on one segment, thereby greatly reducing costs.

Temperatura de funcionamiento
–25 a 70 °C (–13 a 158 °F)
Temperatura de almacenamiento
De -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Contaminantes aéreos
Revestimiento de protección clase G3 para contaminantes que se transportan por el aire según ISA-S71.04-1985
Descarga eléctrica
Forma de onda de 10 g½ durante 11 mseg
Vibración
1 mm punto máximo a punto máximo de 5 a 16 Hz, 0,5 g de 16 a 150 Hz

Documentos y dibujos

Características

  • Combina dispositivos convencionales y Fieldbus en el mismo segmento
  • Utiliza tarjetas de E/S DeltaV™ Classic en un segmento Fieldbus
  • Reduce los costos de cableado