DeltaV-P-M-series Mass Connection Solutions

Soluciones de conexión masiva serie M DeltaV™

Descripción del producto

The DI Mass Connection Solution (set of two boards) is specially designed for faster system cabinet wiring. The DI Mass Connection Solution connects to existing M-series DI, 32 Channel, 24 VDC and Dry Contact cards (Series 2) by using two ribbon cables with 20-Pin connectors. The DeltaV™ M-series Mass Connection Solutions makes connecting field devices to DeltaV I/O Cards fast and easy.

Documentos y dibujos

Características

  • Las tarjetas de E/S DeltaV™ pueden cablearse fácilmente en los tableros de conexión masiva en cuestión de segundos
  • Significativa reducción de la mano de obra
  • Significativa reducción de los costos