DeltaV-P-OPC Mirror

DeltaV™ OPC Mirror

Descripción del producto

OPC Mirror is an OPC Data Access compliant software application that enables two or more OPC Data Access servers to communicate with each other. The OPC standard is based on client-server architecture; OPC clients send and receive data from OPC servers. OPC Mirror enables OPC server to server communication, acting as a bi-directional client to OPC servers.

Documentos y dibujos

Características

  • Puede enviar y recibir datos de servidores OPC
  • Sencillas técnicas de arrastrar y soltar
  • Mecanismo de transferencia de datos rápido y eficaz
  • Funciona en cualquier estación de trabajo con Windows XP/Server 2003 o Windows Vista/Server 2008
  • Mayor disponibilidad de datos OPC con operación redundante
  • Admite servidores compatibles con OPC Data Access v1.0 y v2.0