DeltaV-P-SE4017P1

E/S Fieldbus FOUNDATION™ serie S DeltaV™

Descripción del producto

FOUNDATION™ fieldbus I/O is a modular subsystem that communicates digitally with field devices, increases your input/output capacity, and gives you access to more information about your process than conventional I/O subsystems. It greatly enhances device diagnostics that affect your control strategy and alerts operators to device malfunctions. If you want an efficient, economical, and secure process control system, use DeltaV™ FOUNDATION fieldbus I/O.

Cantidad de segmentos (puertos)
2
Cantidad de dispositivos de campo
16 por puerto (depende del consumo energético del dispositivo y de los requisitos de IS)
Cantidad de bloques funcionales Ff
96 por tarjeta (64 fieldbus y 32 DeltaV estándar)
Aislamiento
Cada canal está aislado del sistema y entre cada uno y se prueba en fábrica a 1500 VCC
Rango de señal nominal
FOUNDATION Fieldbus IEC 61158-2
Corriente del bus local por tarjeta (12 VCC nominal)
200 mA típica, 300 mA por canal
Normas
Capa de enlace de datos IEC 61158
Contaminantes que se transportan por el aire
Revestimiento de protección clase G3 para contaminantes que se transportan por el aire según ISA-S71.04-1985
Temperatura de funcionamiento
De -40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Temperatura de almacenamiento
De -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Humedad relativa
5 a 95%, sin condensación
Descarga eléctrica
Onda sinusoidal de 10 g ½ durante 11 mseg
Vibración
1 mm punto máximo a punto máximo de 5 a 13,2 Hz, 0,5 g de 13,2 a 150 Hz

Documentos y dibujos

Características

  • Aumenta la capacidad de E/S y reduce el cableado
  • Mejore la calidad y el rendimiento al aprovechar los diagnósticos adicionales de los dispositivos de E/S fieldbus FOUNDATION
  • Las tarjetas H1 redundantes ofrecen mayor disponibilidad
  • Ofrece un control sincronizado con la capacidad de asignar bloques funcionales DeltaV™ para que se ejecuten en la tarjeta H1 del fieldbus FOUNDATION DeltaV