No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
DeltaV-P-SE4308T01

CHARM AO IS 4-20 mA HART DeltaV™

Descripción del producto

An IS (intrinsically safe) Analog Output Characterization Module (CHARM) designed for a 4-20 mA, with or without HART, output.

Tipos de sensores
4 a 20 mA con o sin HART
Rango de señal nominal (span)
4-20 mA, (0-20 mA opcional)
Rango de señal completa
De 0 a 22 mA
Resistencia de carga
750 ohmios máx.
Voltaje a carga
15 V (mín.) a 20 mA
Precisión en el rango de temperatura
0,25% de span (0 a 60°C), 0,5% de span (-40 a 70 °C)
​Resolución
Convertidor A/D de 16 bits
Calibración
No se necesita ninguna
Aislamiento
Aislado galvánicamente según EN 60079-11. Valor pico de voltaje 375 VCC.
Req. de alimentación CHARM
56 mA máx. a 24 VCC ±10%
Disipación de calor CHARM
1,1 W
Compatibilidad con HART
Paso HART v7 para AMS, estado del dispositivo y variable HART v7 disponible para control
Tasas de actualización de datos HART
500 mseg

Documentos y dibujos

Características

  • Eliminar el marshalling y agregar E/S en cualquier lugar de la planta sin afectar los gabinetes en la sala de control
  • No se necesitan gabinetes marshalling ni cableado cruzado; se requieren menos cables, mucho menos trabajo, y habrá menos puntos de contacto para las posibles fallas
  • Las E/S intrínsecamente seguras (IS) cumplen con las condiciones ambientales de clase 1, división 2 y zona II de IEC cuando debe ejecutar E/S en áreas clasificadas
  • Las E/S intrínsecamente seguras (IS) cumplen con las condiciones ambientales de clase 1, división 2 y zona II de IEC cuando debe ejecutar E/S en áreas clasificadas