DeltaV-P-VE2106

Estación base DeltaV™

Descripción del producto

A Base Station is made up of the selected Base Station software applications and the DeltaV™ hardware to run it. The Base Station delivers state-of-the-art applications in any combination. The DeltaV Base Station includes all of the communications and security capabilities provided with the other DeltaV stations, while giving you the flexibility to select the applications right for you.

Temperatura de funcionamiento
De -40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Temperatura de almacenamiento
De -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Humedad relativa
5 a 95%, sin condensación
Descarga eléctrica
Onda sinusoidal de 10 ½ g durante 11 mseg
Vibración
1 mm punto máximo a punto máximo de 5 Hz a 16 Hz, 0.5 g de 16 Hz a 150 Hz
Temperatura de funcionamiento
De -40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Temperatura de almacenamiento
De -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Humedad relativa
5 a 95%, sin condensación
Descarga eléctrica
Onda sinusoidal de 10 ½ g durante 11 mseg
Vibración
1 mm punto máximo a punto máximo de 5 Hz a 16 Hz, 0,5 g de 16 Hz a 150 Hz

Documentos y dibujos

Características

  • Entorno de trabajo adaptable
  • Escalable para adaptarse a sus necesidades
  • Uso funcional dedicado