DeltaV-P-VE3056

Portadores de subsistemas de E/S VerticalPlus DeltaV™

Descripción del producto

Get your I/O subsystem up and running efficiently with the DeltaV™ VerticalPlus I/O carriers. The new VerticalPlus carriers allow you integrate your DeltaV SIS Logic Solvers in a vertical orientation, giving you the flexibility you need in your cabinet design. The subsystem carriers are designed for SIS and has a modular design that allows flexible installation.

Temperatura de almacenamiento
De -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Temperatura de funcionamiento
2
Humedad relativa
5 a 95 %, sin condensación
Contaminantes aéreos
Revestimiento de protección clase G3 para contaminantes que se transportan por el aire según ISA-S71.04-1985
Clasificación de protección
IP 20
Ubicación/área clasificada
ATEX EEx nA IIC T4, clase I, div. 2, grupos A, B, C, D, áreas clasificadas T4.
Descarga eléctrica
Onda sinusoidal de 10 g ½ durante 11 mseg
Vibración
1 mm punto máximo a punto máximo de 5 a 16 Hz, 0,5 g de 16 a 150 Hz

Documentos y dibujos

Características

  • El portador rediseñado es compatible con módulos SLS simples y redundantes que se comunican a través de un bus de seguridad redundante
  • Los portadores VerticalPlus pueden comunicarse a través de repetidores SISNet redundantes con otros nodos SIS en portadores verticales y horizontales
  • El diseño modular del sistema DeltaV™ permite agregar portadores de E/S según se requiere
  • Pueden agregarse portadores adicionales en línea según se desee
  • Seis portadores de E/S (384 E/S clásicas) caben en un lado de un gabinete estándar de 1200 mm x 600 mm x 2200 mm