No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
DeltaV-P-VE4050S2K1C0

Portadores horizontales de subsistemas de E/S serie M DeltaV™

Descripción del producto

Get your I/O subsystem up and running efficiently with the DeltaV™ horizontal mount I/O carriers. The power/controller carrier contains internal power buses. You don’t need to use external cabling to connect the system power supply to the DeltaV controller and the I/O interface carriers. The Subystem Horizontal Carriers modular design allows flexible installation and integrated power distribution.

Temperatura de funcionamiento
De -40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Temperatura de almacenamiento
De -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Humedad relativa
5 a 95%, sin condensación
Contaminantes que se transportan por el aire
Revestimiento de protección clase G3 para contaminantes que se transportan por el aire según ISA-S71.04-1985
Descarga eléctrica
Onda sinusoidal de 10 g ½ durante 11 mseg
Vibración
1 mm punto máximo a punto máximo de 5 Hz a 16 Hz, 0,5 g de 16 Hz a 150 Hz
Ubicación/área clasificada
ATEX EEx nA IIC T4, clase I, div. 2, grupos A, B, C, D, T4

Documentos y dibujos

Características

  • Diseño modular que permite una instalación flexible
  • Permite expansión en línea
  • Distribución de alimentación integrada