DeltaV-P-VE6203-1

DeltaV™ Firewall-IPD (dispositivo de protección contra la intrusión)

Descripción del producto

The DeltaV™ Firewall-IPD is a hardware device that is installed within a DeltaV network between the embedded nodes and workstations. The DeltaV Firewall-IPD provides an additional layer of cybersecurity protection that can be installed within the DeltaV control network. It functions to provide additional protection for embedded nodes installed on the secure side of the firewall against message flooding and denial-of-service attacks originating from the workstation side of the firewall.

Puerto del controlador
Puerto de cobre RJ45 de 10/100 Mbps, cruce automático, negociación automática, polaridad automática
Puerto de la estación de trabajo
Puerto de cobre RJ45 de 10/100 Mbps, cruce automático, negociación automática, polaridad automática o fibra óptica de 100 Mbps (modo individual o múltiple)
Configuración
Interfaz de línea de comando (CLI), interfaz web, adaptador de configuración automática (ACA 21-USB). No se requiere configuración para instalar y usar el Firewall-IPD cuando se saca de la caja. Solo se debe configurar en el caso de que los usuarios necesiten configuraciones personalizadas.
Funcionamiento con presión de aire
Mínima 795 hPa - aprox. 6561 pies (2000 m), máxima 1060 hPa - aprox. 1312 pies (400 m)
Almacenamiento de presión del aire
Mínima 700 hPa - aprox. 69842 pies (3000 m), máxima 1060 hPa - aprox. 1312 pies (400 m)
Contacto de señal
Voltaje de conmutación máx. 60 V CC, SELV relevante para Norteamérica: máx. 30 V CC, Clase 2, carga resistiva
Diagnóstico
LED (alimentación, estado del enlace, estado de los dispositivos, estado de los dispositivos USB), contacto de señal (24 V CC / 1 A), ingresos de datos
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar: 0 a 60° C (32 a 140° F), temperatura extendida/revestimiento de protección: -40 a 70° C (-40 a 158° F)
Temperatura de almacenamiento/transporte
De -40 a 85 °C (-40 a 176 °F)
Humedad relativa
10 a 95%, sin condensación

Documentos y dibujos

Características

  • Ofrece un nivel adicional de ciberprotección de precio económico para los nodos DeltaV™ integrados
  • El Firewall-IPD se puede instalar durante la implementación del sistema inicial o más tarde si decide que necesita protección adicional para sus controladores
  • Protege a los nodos DeltaV integrados de los ciberataques