DeltaV-P-VE6206

Smart Firewall de última generación de Emerson para los sistemas DeltaV

Descripción del producto

El Smart Firewall de Emerson es un servidor de seguridad perimetral diseñado específicamente para un sistema de detección de intrusos (IDS) diseñado específicamente para proporcionar una solución de seguridad perimetral de fácil instalación y mantenimiento para un sistema de control distribuido DeltaV™. El Emerson Smart Firewall es una solución de protección de perímetro basada en un hardware, diseñada para permitir que el acceso externo a la red esté altamente controlado en un DCS DeltaV.

Configuración
La configuración del firewall se lleva a cabo con el navegador de HTML5 incorporado basado en la interfaz.
Puertos Ethernet
Dos modelos de puertos internos Ethernet de cobre de 10/100/1000 Mbps y uno de puerto externo Ethernet de cobre de 10/100/1000 Mbps. O dos puertos internos Ethernet de 10/100/1000 Mbps y un puerto externo de fibra Mbps SFP.
Puerto USB
Un puerto USB 3.0 que se utilizará para realizar copias de seguridad, recuperación y actualizaciones de servidores de seguridad.
Serie/consola
Puerto de consola V.24 para administración local con capacidad para línea de comandos.
LED de estatus
LED en el panel frontal para indicación de voltaje de alimentación, estatus de los dispositivos, conexión de fibra (cuando corresponda), presencia y status de almacenamiento USB, VPN (si está habilitado con menús avanzados) y para uso futuro.
Energía
Bloque de terminales de seis pines con entradas desacopladas sin carga distribuida.
Fuente de alimentación
Dos entradas de voltaje para la fuente de alimentación redundante. Muy baja tensión de seguridad (MBTS) con entradas redundantes desconectadas. Voltaje nominal CC de 24 V CC a 48 V CC.
Dimensiones
7,37 in de alto x 5,34 in de ancho x 2,75 in de profundidad
Peso
69,13 oz (1960 g)
Temperatura de operación
−40 °C a 70 °C (−40 °F a 158 °F)

Características

  • La interfaz fácil de usar ofrece menús de configuración simplificados y fáciles de comprender
  • Las opciones del menú sencillas de comprender permiten que el personal de soporte del DeltaV™ gestione la seguridad del perímetro de un sistema DeltaV
  • El mapeo dinámico de los puertos ofrece una solución de perímetro más segura cuando se usan las comunicaciones clásicas con base OPC
  • El centro de comandos del dispositivo de red DeltaV™ le permite conectar el firewall para integrar el estado del hardware al sistema de alarma DeltaV
  • Le permite cumplir con las normas de seguridad emergentes que requieren una gran protección del perímetro de red con una solución rentable y fácil de implementar

Documentos y dibujos