DeltaV-P-VX1014S001

Tarjeta de E/S Ethernet virtual (vEIOC) DeltaV™

Descripción del producto

La tarjeta de E/S Ethernet virtual DeltaV™ ofrece una plataforma para crear una configuración en un entorno simulado para desarrollo, pruebas y capacitación. Ofrece simulación de tarjetas de E/S Ethernet DeltaV desde un ordenador host con el Virtual Studio o VMware. La simulación de tarjetas de E/S vEIOC permite simular las señales del proceso desde un ordenador host para el desarrollo y la comprobación del sistema de control.

Cantidad de vEIOC por sistema
8
Cantidad de señales por vEIOC
30.000 valores de datos
Cantidad de módulos por vEIOC
Hasta 2000 módulos de monitorización
Cantidad de bloques funcionales DCC y EDC
256
Cantidad de bloques funcionales PID
26
Cantidad de bloques funcionales SEQ y STD
4 cada uno
Redundancia
No disponible. La redundancia no está disponible para vEIOC.
Temperatura de operación
-40 a 70° C (-40 a 158° F)
Temperatura de almacenamiento
-40 a 85° C (-40 a 185° F)
Humedad relativa
5 a 95%, sin condensación
Descarga eléctrica
Onda sinusoidal de 10 g½-durante 11 mseg
Vibración
1 mm punto máximo a punto máximo de 5 Hz a 16 Hz, 0.5 g de 16 Hz a 150 Hz
Humedad relativa
5 a 95%, sin condensación
Descarga eléctrica
Onda sinusoidal de 10 g½-durante 11 mseg
Vibración
1 mm punto máximo a punto máximo de 5 Hz a 16 Hz, 0.5 g de 16 Hz a 150 Hz

Documentos y dibujos

Características

  • Ofrece simulación de tarjeta de E/S Ethernet DeltaV™ (EIOC) desde un ordenador host con Virtual Studio o VMware
  • Reduce el hardware que se necesita durante el FAT