EIM-EHP

Actuadores de válvula eléctrica EIM 2000HP

Descripción del producto

Un actuador neumático multivuelta de alta presión, perfecto para aplicaciones que utilizan válvulas de vástago lineal, ascendente o giratorio.

iec-ex

Características

  • Puede funcionar con aire, nitrógeno o gas natural a presiones entre 400 y 1480 psi
  • Diversos tamaños de marco del actuador EIM (el 1000, 2000, 3000 y 4000) establecen la base del 2000HP
  • La mayor parte de los componentes mecánicos importantes del 2000HP son intercambiables con el actuador eléctrico EIM estándar, lo cual facilita la adquisición de repuestos
  • Las carcasas del engranaje del actuador EIM se rellenan en fábrica con un lubricante de gran calidad, cuidadosamente seleccionado para asegurar un desempeño adecuado en las condiciones operativas especificadas.
  • Alimentación de gas de alta presión para una respuesta rápida de las válvulas de cuarto de vuelta de diámetro interior grande y de compuerta
  • Ideal para cualquier aplicación industrial o de tubería que requiera diseño compacto, anulación manual simple, límites de recorrido y protección del torque
  • Adaptable a las aplicaciones de cuarto de vuelta o multivuelta
  • Control de la fuente de alimentación regulada a 100 psi (6.9 Bar) y el motor y piloto bloquean la presión de suministro a 1,480 psi (102 Bar) como máximo
Fuente de alimentación
Acceder al portal
Tipo de producto
Explore la tienda en línea de automatización de válvulas para seleccionar el tamaño y los productos que necesita.
Accionamiento
Fuente de alimentación
Certificaciones
Tipo de producto
Tipo de control
Accionamiento
Tipo de válvula
Certificaciones
Temperatura de funcionamiento
Tipo de control
Torque/empuje
Tipo de válvula
Presión de funcionamiento
Temperatura de funcionamiento
Presión de funcionamiento
Torque/empuje

Documentos y dibujos