Entrada analógica universal aislada de 8 canales PAC8000 de 4 - 20 mA, termopar, RTD, voltaje
Entrada analógica universal aislada de 8 canales PAC8000 de 4 - 20 mA, termopar, RTD, voltaje
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
La E/S PAC8000 es una solución de E/S completamente modular para aplicaciones de uso general y de área peligrosa. Ofrece una amplia variedad de funciones de E/S y tiene una arquitectura abierta que permite la comunicación con una variedad de diferentes autobuses de campo, al seleccionar el tipo apropiado de Módulo de Interfaz de Autobús (BIM) o Controlador.
Las terminales de campo (una por módulo de E/S) se aferran al portador y aceptan cables de campo sin necesidad de terminales o conexiones adicionales. Pueden cambiarse fácilmente si se dañan en el campo. Un sistema mecánico integral asegura que se mantenga la seguridad del equipo.
Los portadores forman la columna vertebral física y eléctrica de PAC8000, al proporcionar un montaje en un panel plano o en un tren DIN de sección T o G. Apoyan e interconectan el BIM o el controlador, las fuentes de alimentación, los módulos de E/S y las terminales de campo, y transportan la dirección, los datos y las líneas de alimentación del Railbus interno
Tipos de termopar: B, E, J, K, N, R, S, T, W3, W5 ruso K, ruso L
Tipos de RTD Pt100, jPt100, Pt200, Pt500, Ni120, Cu10
Tipos de entrada en voltios: 120 mV, 0 - 1 V, 0 - 5 V, 1 - 5 V, 0 - 10 V, 10 V
RTD de 2 o 3 cables
Transmisores de 2 o 4 cables
Circuitos de campo no incendiarios
Se requiere potencia de campo de embarrados de 24 VCC