Emerson-P-8202-HO-IS

Salida analógica intrínsecamente segura de 8 canales PAC8000, 4 - 20 mA con Hart

Descripción del producto

Salida analógica intrínsecamente segura de 8 canales PAC8000, 4 - 20 mA con Hart

Referencia
8202-HO-IS
Recuento y tipo de entrada analógica
Convertidor de I/P de 8 puntos y 4 - 20 mA
Resolución y velocidad
12 bits; 80 mS; HART de 1 S
Consumo de corriente
Sistema de 630 mA
Detección de fallos
Detección de cableado de campo de circuito abierto
Capacidades HART
Reporte de HART Pass-Trough y de variables y estado de HART

Características

  • La E/S PAC8000 es una solución de E/S completamente modular para aplicaciones de uso general y de área peligrosa. Ofrece una amplia variedad de funciones de E/S y tiene una arquitectura abierta que permite la comunicación con una variedad de diferentes autobuses de campo, al seleccionar el tipo apropiado de módulo de interfaz de bus (BIM) o Controlador.
  • Las terminales de campo (una por módulo de E/S) se aferran al portador y aceptan cables de campo sin necesidad de terminales o conexiones adicionales. Pueden cambiarse fácilmente si se dañan en el campo. Un sistema mecánico integral asegura que se mantenga la seguridad del equipo.
  • Los portadores forman la columna vertebral física y eléctrica del PAC8000 al proporcionar un montaje en un panel plano o en un riel DIN de sección T o G. Apoyan e interconectan el BIM o el controlador, las fuentes de alimentación, los módulos de E/S y las terminales de campo, y llevan la dirección, los datos y las líneas de alimentación del Railbus interno
  • Detección de cableado de campo de circuito abierto
  • HART Pass-Through
  • Informes de variables y de estado de HART

Documentos y dibujos