Emerson-P-8755-CA-NS

Portador EBIM PAC8000

Descripción del producto

PAC8000 Entrada digital / salida digital de seguridad de 8 canales, con potencia de módulo

Referencia
8755-CA-NS
Plano trasero
Cuando se utiliza como E/S remoto, los nodos PAC8000 utilizan un módulo de interfaz de bus (BIM) para comunicarse con el controlador de host a través de una red de área local (LAN). Los BIM se suministran en una serie de estilos de paquete diferentes según su función, y cada montaje en un portador BIM dedicado.

Características

  • La E/S PAC8000 es una solución de E/S completamente modular para aplicaciones de uso general y de área peligrosa. Ofrece una amplia variedad de funciones de E/S y tiene una arquitectura abierta que permite la comunicación con una variedad de diferentes autobuses de campo al seleccionar el tipo apropiado de módulo de interfaz de bus (BIM) o Controlador.
  • Las terminales de campo (uno por módulo de E/S) se aferran al portador y aceptan cables de campo sin necesidad de terminales o conexiones adicionales. Pueden cambiarse fácilmente si se dañan en el campo. Un sistema mecánico integral asegura que se mantenga la seguridad del equipo.
  • Los portadores forman la columna vertebral física y eléctrica del PAC8000 al proporcionar un montaje en un panel plano o en un riel DIN de sección T o G. Apoyan e interconectan el BIM o el Controlador, las fuentes de alimentación, los módulos de E/S y los terminales de campo, y llevan la dirección, los datos y las líneas de potencia del Railbus interno