No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-8922-RB-IS

Aislador de señal de Railbus PAC8000

Descripción del producto

Se requiere el aislador de Railbus PAC8000 cuando se utiliza cualquier módulo 2/1 en un nodo. La unidad proporciona aislamiento galvánico entre esos módulos que se conectan al cableado de campo seguro intrínseco en el lado 2/1 del aislador y aquellos con cableado convencional en el lado 2/2.

Referencia
8922-RB-IS
Módulo de especialidad
Aislamiento galvánico para cableado de campo seguro intrínseco
Consumo de corriente
60 mA Máx. @ 12 VCC

Características

  • La E/S PAC8000 es una solución de E/S completamente modular para aplicaciones de uso general y de área peligrosa. Ofrece una amplia variedad de funciones de E/S y tiene una arquitectura abierta que permite la comunicación con una variedad de diferentes autobuses de campo al seleccionar el tipo apropiado de módulo de interfaz de bus (BIM) o Controlador.
  • Las terminales de campo (una por módulo de E/S) se aferran al portador y aceptan cables de campo sin necesidad de terminales o conexiones adicionales. Pueden cambiarse fácilmente si se dañan en el campo. Un sistema mecánico integral asegura que se mantenga la seguridad del equipo.
  • Los portadores forman la columna vertebral física y eléctrica del PAC8000 al proporcionar un montaje en un panel plano o en un riel DIN de sección T o G. Apoyan e interconectan el BIM o el Controlador, las fuentes de alimentación, los módulos de E/S y los terminales de campo, y llevan la dirección, los datos y las líneas de alimentación del Railbus interno

Documentos y dibujos