No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-AgileOps

Software de gestión de operaciones AgileOps

Descripción del producto

Sacar el máximo provecho de sus operaciones necesita un sistema de control que esté configurado de manera óptima para el estado del proceso. El potente paquete de software AgileOps™ de Emerson supervisa el rendimiento operativo, como los sistemas de alarma y seguridad, mientras que proporciona un conjunto de herramientas de generación de informes coherente en toda la empresa.

Características

  • Base de datos de AgileOps – Base de datos en línea compatible con ISA 18.2 e IEC 62682
  • AgileOps Dynamic – Permite cambiar la configuración de la alarma según el estado de funcionamiento
  • Almacenamiento de alarma AgileOps – Almacenamiento de alarma avanzado para reducir las alarmas molestas
  • Análisis del rendimiento de AgileOps – Monitorice las métricas de alarmas y eventos en toda la unidad, el sitio o la empresa.
  • Integridad de seguridad de AgileOps – Monitorice derivaciones y enclavamientos para determinar si su sistema de seguridad funciona con normalidad, si funciona en un estado degradado o si una función de seguridad está activa.
  • Límites operativos de AgileOps – Monitorizar derivaciones, enclavamientos de seguridad, diagramas de trabajo e IOW
  • AgileOps cumple con las normas API RP1167, IEC 62682 e ISA 18.2, y está diseñado para garantizar el cumplimiento de estas normas cuando se combina con los servicios de racionalización de alarmas de Emerson.
  • AgileOps es compatible con muchos sistemas de control, como Emerson DeltaV® y Ovation™, Honeywell Experion® y TDC®, Siemens PCS7® y APACS, ABB 800xA, MOD 5 de DOW y Schneider Foxboro®, TIS/OMM, ClearSCADA y Yokogawa Centum VP. AgileOps también ofrece un conector genérico para otros sistemas que no aparecen en esta lista.

Documentos y dibujos