No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-EP-3704

Entrada analógica RSTi-EP, 4 canales, 16 bits con diagnóstico, 2, 3 o 4 cables

Descripción del producto

El sistema de E/S remoto RSTi-EP es ideal para aplicaciones de Internet industrial. Cuenta con un rango de temperatura de funcionamiento extendido, diagnósticos mejorados, conectividad de tipo conectar y usar y alta densidad de canal.

Referencia
EP-3704
Recuento y tipo de entrada analógica
4 puntos; RTD (2, 3 o 4 cables) con diagnóstico
Resolución y velocidad
16 bits; de 36 a 240 mS, ajustable
Consumo de corriente Isys e Iin
8 mA 20,4-28,8 VCC; 20 mA 24 VCC
Redundancia del sistema
PNSR
Capacidades adicionales
Pt100, Pt200, Pt500, Pt100, Ni100, Ni120, Ni 200, Ni500, Ni100, Cu10, y resistencias con 40 Ω, 80 Ω, 150 Ω, 300 Ω, 500 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ, 4 kΩ, 4 kΩ

Características

  • Compatible con PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP y EtherCAT
  • Rango de temperatura de funcionamiento extendido, diagnóstico mejorado
  • El bus de sistema de alta velocidad lee hasta 256 DI/DOS en 20 mS
  • Montado en riel DIN
  • Instalación conectar y usar

Documentos y dibujos