Emerson-P-EPXMBE101

Adaptador de red Modbus TCP RSTi-EP sencillo/dual

Descripción del producto

Una variante del adaptador de red EPXMBE001 compatible con el modo de operación Modbus LAN dual. Esto permite que ambos puertos Ethernet se comuniquen con dos redes separadas. El modo Modbus LAN dual es adecuado para comunicarse con dos unidades de control sincronizadas simultáneamente en dos redes LAN diferentes. Por lo tanto, ambas unidades de control tienen el acceso completo de lectura y escritura.

Referencia
EPXMBE101
Adaptador de red / Uso
MODBUS
Número de módulos
hasta 64 activos
Conexión
2 RJ-45
Conexión
2 RJ-45

Características

  • Rango de temperatura de funcionamiento extendido, diagnóstico mejorado
  • El bus de sistema de alta velocidad lee hasta 256 DI/DOS en 20 mS
  • Montado en riel DIN
  • Servidor web incorporado para información de diagnóstico y actualización de firmware a través de los puertos Ethernet y micro USB
  • Compatible con topologías de conexión en cadena y en línea
  • Compatible con topologías de conexión en cadena y en línea
  • supports Modbus Dual LAN mode of operation

Documentos y dibujos