No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-FB2200

Computador de caudal de montaje en campo de varios puntos de medición FB2200 para gases y líquidos

Descripción del producto

El computador de caudal FB2200 ofrece una mayor flexibilidad, en comparación con nuestro modelo FB2100, con la capacidad de medir y controlar el caudal de gases y líquidos hasta para dos puntos de medición lineales o de presión diferencial. Su carcasa resistente y sus múltiples opciones E/S, comunicaciones y opciones de poder hacen que el modelo FB2200 sea una escogencia ideal para una medición de caudal precisa y confiable en las condiciones más adversas. Diseñado para una configuración simplificada y facilidad de uso, es altamente configurable y admite cálculos de propiedades de flujo y fluidos desde el primer momento. El control PID para caudal y/o presión también se puede configurar fácilmente. Para garantizar la seguridad, el modelo FB2200 también puede equiparse con FBxWifi™ opcional que permite al personal de campo configurar el computador de caudal y recuperar datos desde fuera del área clasificada. El computador de caudal FB2200 es parte de la plataforma de medición y control de la serie FB de última generación de Emerson que ofrece un conjunto común de herramientas de configuración, incluyendo FBxConnect™, para acelerar la configuración y facilitar las tareas que se realizan comúnmente.

Características

  • Medición conforme con API 21.1 en hasta dos puntos de medición de gas o líquido
  • Capacidades de medición y de E/S centradas en aplicaciones de medición
  • Capacidad superior de registro de datos con la capacidad de almacenar 1000 alarmas, 2000 eventos (eventos legales separados) e históricos
  • Medición de presión estática y diferencial líder en la industria que incluye estabilidad por cinco años
  • Medición de la temperatura de alta precisión que incluye correspondencia de curvas por medio de la ecuación Callendar-Van Dusen
  • Disminución de la necesidad de volver a calibrar lo que permite perder menos tiempo en la planta
  • Configuración e instalación fáciles e intuitivas con la nueva herramienta FBxConnect; el informe de comparación de la configuración permite un seguimiento más fácil de los cambios
  • El firmware estándar admite cálculos globales (verificados por NMi) de orificios, conos, tubos Venturi, boquilla, orificio acondicionador, turbina, PD, ajuste automático y Coriolis
  • El FBxWifi™ (opcional) permite el acceso seguro, local e inalámbrico desde un área segura
  • Capacidad de control con lazos PID nativos, lógica booleana y bloques matemáticos para simplificar la configuración
  • Integración sencilla con asistencia para protocolos Modbus, ROC, BSAP y DNP3
  • Aprobaciones globales para áreas clasificadas: Clase 1 Div 2, ATEX y IEC Ex n

Documentos y dibujos