Módulo de entrada con voltaje de CC RX3i, 125 V, 8 puntos

Descripción del producto

El RX3i ES está diseñado para aplicaciones de proceso, discretas y esenciales. El ES montable en rack ofrece diagnósticos avanzados y una flexibilidad sobresaliente, con una amplia gama de ES estándar y avanzada.

Referencia
IC694MDL632
Recuento, tipo y velocidad de entrada
8 puntos; lógica Pos/Neg; 7 mS encendido/7 mS apagado
Voltaje de suministro y voltaje de encendido/apagado
125 VCC; Rango 110 ~ 150 VCC; encendido >90
Consumo de corriente del plano posterior
40 mA @ 5 VCC
Aprobaciones y estándares de las ubicaciones ordinarias
UL 508, equivalente a la norma CSA C22,2 N.° 142M1987
Aprobaciones y estándares de lugares peligrosos
Clase I, Div. 2, grupos A, B, C, D
Formato de montaje
En panel / riel tipo DIN

Características

  • Tecnología patentada y de alta velocidad para un rendimiento más veloz
  • Capacidad de intercambio directo
  • Una variedad de rangos, tipos, capacidad de corriente, aislamiento y tiempo de respuesta para satisfacer las necesidades de su aplicación.