Panel web RXi - con pantalla de 10" legible a la luz del sol

Descripción del producto

La cartera de pantallas modulares Panel web - RXi, es perfecta para aplicaciones HMI alojadas en la web, maximiza la flexibilidad, el rendimiento y la durabilidad.

rohs
Referencia
IC757COW10WHMI
Pantalla táctil
Toque capacitivo proyectado (PCT/PCAP), multitáctil (10 puntos)
Indicador de estado
LED tricolor
Sistema operativo
Linux kernel 4.1.15: Yocto
Certificaciones
UL, CE, FCC, RoHS, ATEX, IECEx
Industria marítima
ABS, BV, DNV GL, LR
Tiene certificación UL US/CAN HazLoc
Clase 1 División 2, Clase 2 División 2, Clase 3 División 1

Características

  • Procesador Dual Core 1,0 GHz iMX6 Freescale, 2GB de RAM DDR3 y 4 GB de memoria Flash
  • Navegadores web estándar Linux Yocto, QT Webkit, y Chromium y Firefox
  • La cartera modular ofrece una gama de pantallas de 7" a 24" en formato de pantalla panorámica, con modelos de 7"a 15" disponibles también con pantallas para exteriores legibles a la luz del sol (SLR)
  • Funcionan eficazmente en temperaturas de hasta 65 °C y con una temperatura de hasta -20 °C, con capacidad para funcionar en interiores o exteriores
  • Pantallas con clasificación IP66 que protegen contra el polvo, la humedad e incluso los chorros de agua directos