Instalador de software PACEdge Core

Descripción del producto

PACEdge ofrece todos los aspectos del procesamiento de vanguardia para simplificar el desarrollo, la implementación y la administración de sus aplicaciones de IIoT (Internet Industrial de las Cosas).

Referencia
PACEDGECORE
Sistema operativo
Ubuntu Server 20.04 LTS
Lenguajes de programación
C, C++, Python, NodeRED
Dispositivos integrados
PC industriales Emerson RXi2
Aplicaciones configuradas
Node.JS, Cockpit, Docker Compose, Docker, Node-RED, Portainer.io, Reverse Proxy, Grafana, Apache, Python, MariaDB, InfluxDB
First Year Software Support Plan Part Number
APN-STD-PER-AC-BDL
Optional Application Support Package Part Number
PENEWCUSTSUPPORT5
Operating System
Ubuntu Server 20.04 LTS
Programming Languages
Python, Node.JS, NodeRED
Configured Applications
Node-RED, Grafana, Influxdb, Timescale, MariaDB, Portainer.io

Características

  • Todos los componentes necesarios en el ciclo de vida de la aplicación de IIoT están reunidos en un paquete con una interfaz unificada.
  • Programación de arrastrar y soltar para un desarrollo intuitivo
  • Garantiza la seguridad de los datos operativos y permite una interacción segura con aplicaciones de TI y aplicaciones que se encuentran en la nube.
  • Conjunto de herramientas de visualización y análisis potente
  • Incluye muestras de aplicaciones listas para funcionar.
  • Conjuntos de nodos estándar protegidos en Node-RED
  • Integrado con PC industriales RXi2
  • Group Management option enables updates to up to 100 projects from a single device