RXi2 - PC industrial UP: 0-ranuras, i3, RAM de 8 GB, SSD de 128 GB, sin sistema operativo

Descripción del producto

El IPC RXi2-UP proporciona capacidades de computación de rendimiento de medio a alto para ejecutar aplicaciones HMI, aplicaciones de historial y análisis directamente en la máquina y brinda un control en tiempo real de las operaciones críticas. Con hasta 32 GB de RAM DDR4-2133 con ECC y capacidad de renderizado gráfico sólido, el IPC RXi2-UP está diseñado para entornos industriales exigentes y es ideal para sistemas de tamaño mediano a grande con necesidades de visualización robustas.

Referencia
R2U0N1B0A1T0A
Procesador
i3-7102E Dual Core, 2,1 GHz
Memoria
DDR4-2400 de 8 GB
Memoria externa
SSD 128 GB
Ethernet
4 canales Ethernet de 1 gigabit - RJ-45 estándar (SFP opcional), 1 canal Ethernet de 1 gigabit con capacidad de administración remota - RJ4
USB
4 puertos USB externos (4 USB 3.0), 2 puertos USB internos (2 USB 2.0)
Interfaces en serie
2 RS232, 5xRJ45
Ranura para comunicaciones
0 ranuras

Características

  • CPUs Intel Core i3, i5, i7 y Xeon de 7ª Generación
  • Funcionamiento sin ventilador
  • 5 puertos Gigabit Ethernet (cuatro con Time SYNC IEEE 1588 y 802.1AS)
  • 0, 1, 2 o 4 ranuras de expansión PCIe
  • Tecnología de enfriamiento de CPU patentada