El software HCA de líquidos RiskFrame™ de Emerson (anteriormente GeoFields) localiza con precisión los segmentos de ductos en las LHCA (áreas de alta consecuencia de líquidos). Esta solución avanzada utiliza la amortiguación de proximidad para determinar dónde se encuentra el ducto cerca de las LHCA y proporciona información sobre los impactos localizados e inmediatos. El software tiene en cuenta el nivel de impacto junto con el tipo de impacto, y proporciona un enfoque exhaustivo, conservador y justificable para la modelización de impactos. Los resultados incluyen un análisis exhaustivo y una documentación detallada, incluida la colocación de todos los resultados en el mapa y en las hojas de integridad detalladas como segmentos de impacto estacionados, lo que permite a las empresas mitigar el riesgo con confianza y mantener unas operaciones de ductos más seguras.