PACSystems™ RXi - Industrial Monitor with 7" screen
PACSystems™ RXi - Industrial Monitor with 7" screen
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
The RXi - Industrial Monitor portfolio combines a modular design with advanced durability and power in an ultra-slim package perfect for the factory floor.
Modular portfolio ranges from 7" to 24" screens in a widescreen format, with 7" to 15" models also available with outdoor Sunlight Readable (SLR) screens
Effectively operate in temperatures as high as 65 degrees C and as low as -20 degrees C with the capability to operate indoors or outdoors
IP66 rated screens that protect against dust, moisture,and even direct water jets
Display Port-In and Display Port-Out connections allow for MST Daisy Chaining
El número máximo de productos que se pueden comparar es cuatro. Ajuste su selección.
Cuadro de diálogo Advertencia de inactividadx
Su sesión está a punto de expirar debido a la inactividad. Haga clic en Aceptar para extender su tiempo 30 minutos más.
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.x
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.
Seleccionar país/región e idioma
Seleccionar país/región
Seleccione un idioma
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.