Emerson-P-TransportPlanner

TransportPlanner™

Descripción del producto

Un completo sistema de software para la planificación y la gestión de redes de transporte complejas, tanto para tuberías como para otros medios de transporte a granel. El TransportPlanner recoge y procesa los requisitos cruciales de transporte necesarios para ejecutar una efectiva planificación estratégica anual, mensual y diaria.

Documentos y dibujos

Características

  • Determine la capacidad de la red: dada una lista de movimientos comprometidos, el TransportPlanner puede determinar en segundos cuánta capacidad restante tiene el sistema
  • Valide rápidamente la capacidad y el costo de una nominación: se pueden presentar nuevas nominaciones al sistema que verificará si los volúmenes pueden transportarse y proporcionará un costo estimado de dicho transporte
  • Capitalice posibles intercambios fungibles: para productos fungibles, el TransportPlanner identificará posibles intercambios y satisfará una fuente lejana con una más cercana, lo que reduce así el tiempo y costo del transporte
  • Gestión de existencias de terminales: instrucciones para planificar los movimientos desde las terminales con exceso a las terminales con déficit. Los inventarios de terminales pueden satisfacer directamente las solicitudes de movimiento y apoyar las posiciones del despachador físico flotante en la red
  • Use fuentes alternas de manera efectiva: muchos sistemas tienen fuentes alternas de caudal, donde se puede comprar o vender volúmenes adicionales cuando es necesario. Mediante sus algoritmos de optimización, TransportPlanner puede determinar cuándo usar estas alternativas de forma rentable
  • Consolide y reconcilie múltiples grupos operativos: el TransportPlanner proporciona una visión general ejecutiva de la red de transporte integral que puede incluir varios subsistemas o tuberías programados y operados de forma independiente. Puede tomar la operación
  • Analice alternativas de transporte: se puede proponer el ferrocarril o la barcaza como modos de transporte alternativos al sistema para determinar la expansión de la capacidad de la red que proporciona la nueva vía de transporte