Enardo-P-Series 7

Supresor de llamas en línea serie 7 de Enardo ™

Descripción del producto

Los supresores de llamas en línea Enardo serie 7 están diseñados para detener la propagación de deflagraciones de baja presión confinadas. La serie 7 suele utilizarse para aplicaciones en el extremo de la línea y cerca del extremo de la línea, cuando la presión operativa del sistema se aproxima a niveles atmosféricos y hay una probabilidad mínima de que una llama se estabilice en el elemento del supresor de llamas durante un período prolongado.

Tamaños
1" a 48"
Materiales de la carcasa
Aluminio | Acero al carbono | 304 SS | 316 SS | Hastelloy
Materiales de la celda
Aluminio | 304 SS | 316 SS | Hastelloy
Grupos de gas
IIA (D) | IIB3 (C) | IIC (B)
Opciones
Tapones de drenajes, tomas de presión, accesorios varios, recubrimientos de protección, características especiales

Documentos y dibujos

Características

  • Caudal máximo
  • Baja caída de presión
  • Limpieza sencilla
  • Bidireccional
  • Menos mantenimiento
  • Diseño del elemento individual
  • Celda de llamas fácilmente extraíble
  • Disponible con bridas ANSI, DIN y JIS