No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Enardo-P-Series 8800 9900 VSFA

Supresores de llamas de venteo libre Enardo™ serie 8800 y 9900

Descripción del producto

Los supresores de llamas de venteo libre (FVFA) Enardo están diseñados para permitir la ventilación libre en combinación con la protección antillamas para aplicaciones de venteo vertical. El supresor se instala en la parte superior de una línea de venteo atmosférica o en un tanque de almacenamiento. Generalmente se usa para aplicaciones en el extremo de la línea cuando la presión de operación del sistema se encuentra cerca de los niveles atmosféricos y cuando hay una probabilidad mínima de que una llama se estabilice en el elemento del supresor de llamas por un período extendido.

Características

  • Flujo máximo
  • Baja caída de presión
  • Limpieza sencilla
  • Menos taponamientos
  • Menos mantenimiento
  • Diseño de elemento individual
  • Bidireccional
  • Disponible con bridas ANSI, DIN y JIS
Tamaños
1/2" a 6"
Materiales de la carcasa
Aluminio | Acero al carbono | acero inoxidable 304 | acero inoxidable 316 | Hastelloy
Materiales de la celda
Aluminio | acero inoxidable 304 | acero inoxidable 316 | Hastelloy
Grupos de gas
IIA (D)

Documentos y dibujos