Fasani-P-P000199

Válvula de compuerta de alta presión Fasani estilo A

Descripción del producto

Una serie de válvulas de compuerta resistente específicamente diseñadas para aplicaciones del sector de la energía

ped

Características

  • Serie de válvulas de compuerta de sello a presión compactas diseñadas de acuerdo con ASME B16.34.
  • Toda la gama se ofrece en cuatro materiales de fundición estándar: WCB (por lo general se usa en las líneas de agua de alimentación), WC6 y WC9 (ambas se usan en líneas de vapor), C12A (propuesta para aplicaciones de alta temperatura).
  • Dimensiones de extremo a extermo según el patrón corto de ASME B16.10.
  • Disponible en configuraciones de deslizamiento paralelo y compuerta de cuña.
  • Los asientos están soldados.
  • El indicador de posición se ofrece de serie.
  • Capa de Stellite® gr.6 en asientos y cuña o disco; capa de Stellite® gr. 21 en el asiento posterior.
  • El empaque de sello de presión tiene forma de trapezoide para una carga baja en el empernado y está disponible en grafito con protección anti extrusión de acero inoxidable integral.
  • Montaje superior de estándar ISO para fácil ensamblaje de cualquier tipo de actuador o engranaje biselado.
  • Opciones disponibles: agujero de ventilación de cuña o tubo de presión excesiva, derivación, interruptor de límite en posición abierta o cerrada.
  • Las válvulas se ofrecen de serie con operadores manuales (volante o engranaje biselado, dependiendo del tamaño). Opciones de activación eléctrica, neumática o hidráulica a disposición.
Certificaciones
PED, NACE, India Boiler Registration (IBR) [Regulación India de Calderas], ASME B31.1
Conexión final
Soldadura a tope
Aplicación
Bombas, válvulas y colectores, generador de vapor con recuperación de calor (HRSG), alta temperatura, calderas, caldera, caldera de biomasa y caldera de fuerza, balance de planta
Diseño del cuerpo
Patrón largo
Material
Aleación, acero al carbono, acero
Temperatura de funcionamiento
Alta temperatura, superior a 204 °C (400 °F)
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión de proceso
BWE
Tipo de asiento/sello
Cuña, deslizamiento paralelo y metal con metal
Clase de cierre
Clase V (FCI 70-2)
Normas
ASME B16.34
Estándar de tamaño de la válvula
NPS
Tipo de válvula
Compuerta, producto diseñado
Medios
Agua, vapor, agua caliente
Vástago
Empaquetadura ajustable

Documentos y dibujos