Sistema de operación de válvulas (VOS) FieldQ con actuador de cremallera y piñón
Sistema de operación de válvulas (VOS) FieldQ con actuador de cremallera y piñón
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Llave en mano, actuador integrado, controles y montaje
Polyurethane powder coating provides excellent corrosion resistance on housing and end caps.
One piece blow-out proof, pressure balanced, pinion allows safe in-field re-configuration from Fail-Close to Fail-Open.
The aerospace type alloy 7075 T6 for the pinion, provides the best combination of corrosion resistance, high strength and a lightweight construction as well as providing protection against galvanic corrosion.
Precision dual stroke adjustment provides accurate and intuitive end of stroke adjustment for the Open and Closed valve position.
Low maintenance bearings for pistons and pinion.
Accurately designed and machined components assure a perfect fit and long cycle life.
Stainless steel or Deltatone™ coated fasteners.
VDI/VDE 3845 (NAMUR) solenoid adapter interface and top accessory interface.
Dual ISO 5211 mounting patterns allow low-profile direct mounting to valves.
Drive inserts on the valve flange make direct mounting flexible, either for square, flat head, or round with key way stems.
Sistema de operación de válvulas, cremallera y piñón, neumático
Certificaciones
SIL, ATEX, GOST (ahora CUTR), PED
Este producto solo es para usarse en instalaciones fijas a gran escala excluidas del alcance de la directiva 2011/65/EU en la restricción de uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (RoHS 2).
Tipo de control
Encendido/apagado
Tipo de válvula
De bola, de mariposa, de tapón, de globo
Temperatura de funcionamiento
Standard -20°C to +80°C (-4°F to +176°F). Optional high and low temperature options
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.