Fisher-P-1078

Actuador manual con embrague 1078 Fisher™

Descripción del producto

Los actuadores 1078 Fisher son actuadores manuales con embrague para la operación manual de válvulas de control y equipos que utilizan actuadores eléctricos. Las dimensiones de estos ejes son las mismas que las usadas con adaptaciones de montaje en forma de H. El eje corto se acopla en una broca cuadrada en el sector del actuador manual, mientras que los espaciadores aseguran el eje en la posición apropiada

ped
Accionamiento
Rotativo, manual
Certificaciones
PED, CUTR, ATEX
Tipo de control
Encendido/apagado, posicionamiento, posicionamiento
Fuente de alimentación
Manual
Tipo de válvula
Válvula de bola, válvula de mariposa, válvula de tapón excéntrico, válvula de triple excentricidad
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos

Características

  • El montaje directo en la carcasa del actuador simplifica la instalación y elimina la necesidad de yugos y otros soportes.
  • Un soporte de rodamiento excéntrico operado por palanca en el eje de entrada permite el acople del engranaje de tornillo sin fin con el sector en cualquier punto de la rotación. Debido a que los componentes del indicador de desplazamiento están montados en un eje pasante, se mantiene la indicación de desplazamiento adecuada durante el acople o el desacople manual del actuador.
  • La palanca de desacople está bloqueada en las posiciones acoplada y desacoplada mediante un mecanismo de detención, que debe liberarse antes de poder mover la palanca. Este mecanismo reduce la posibilidad de una operación accidental o no intencionada. Además, los pines de tope en las posiciones completamente acoplada y completamente desacoplada ofrecen límites positivos para el desplazamiento de la palanca.