Fisher-P-1080

Actuador manual con embrague 1080 Fisher™

Descripción del producto

El 1080 Fisher es un actuador manual con embrague para la operación manual de válvulas de control que usan un actuador eléctrico 1035/El-O-Matic™. El actuador manual 1080 se monta directamente en el actuador 1035 y puede acoplarse para permitir la operación manual de la válvula cuando el actuador eléctrico no está en uso o está desacoplado.

ped
Accionamiento
Rotativo, manual
Certificaciones
PED, CUTR, ATEX
Tipo de control
Encendido/apagado, posicionamiento, posicionamiento
Fuente de alimentación
Manual
Tipo de válvula
Válvula de bola, válvula de mariposa, válvula de tapón excéntrico, válvula de triple excentricidad
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • El montaje directo del actuador en la carcasa simplifica la instalación y elimina la necesidad de usar piezas de montaje adicionales.
  • Un soporte de rodamiento excéntrico operado por palanca en el eje de entrada permite el acople del engranaje de tornillo sin fin con el sector en cualquier punto de la rotación.
  • Cada tamaño del modelo 1080 se corresponde con las capacidades de un tamaño del modelo 1035. Por eso solo necesita calcular el tamaño del modelo 1035 al solicitar un modelo 1035 y un modelo 1080.
  • La palanca de desacople se sostiene en las posiciones acoplada y desacoplada mediante un pin de carga por resorte, que debe liberarse antes de poder mover la palanca. Esto reduce la posibilidad de una operación accidental o no intencionada. Además, los pines de tope en las posiciones completamente acoplada y completamente desacoplada ofrecen límites positivos para el desplazamiento de la palanca.