No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-249 Cageless

Sensores sin jaula serie 249 de Fisher™

Descripción del producto

Por lo general, los sensores sin jaula serie 249 de Fisher se usan en aplicaciones que requieren desplazadores de gran tamaño alojados por grandes conexiones de bridas. Las diferentes longitudes de vástago del desplazador permiten el descenso del desplazador hasta la profundidad deseada. Estos sensores están diseñados para medir los cambios en el nivel de líquido, el nivel de la interfaz de líquido o la densidad/gravedad específica dentro de un recipiente del proceso aplicando el principio de Arquímedes.

ped
Certificaciones
PED solo para tipo 249W
Diagnóstico
No
Tipo de montaje
Process Vessel Mounted
Temperatura de funcionamiento
Baja temperatura, temperatura estándar, alta temperatura
Control de posición
Monitorización
Control de proceso
Nivel
Otras configuraciones
Póngase en contacto con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos

Características

  • La reacción del desplazador a los pequeños cambios de gravedad específicos permite que estos instrumentos se usen para aplicaciones de densidad y en otras aplicaciones donde se requiere una respuesta a niveles bajos de cambios en la señal de entrada.
  • Se usan pocas piezas móviles. Un cojinete controlador con borde de cuchilla en el sensor proporciona un funcionamiento con baja fricción. Los sensores están disponibles para presiones máximas de CL2500.
  • El tubo de torque puede reemplazarse sin extraer el brazo del tubo de torque