Fisher-P-2625

Amplificadores de volumen serie 2625 Fisher™

Descripción del producto

Los amplificadores de volumen Fisher serie 2625 se usan junto con un posicionador en una válvula de control de regulación para aumentar la velocidad del recorrido. El 2625NS es una versión para servicio nuclear, y usa componentes elastoméricos que soportan mejor las altas temperaturas y los entornos de radiación. El 2625 y el 2625SST están certificados para usar en aplicaciones de los Sistemas Instrumentados de Seguridad (SIS). Cuenta con certificación de exida® Consulting LLC, proveedor global de seguridad funcional y seguridad de sistemas de control.

Certificaciones
ATEX, CUTR
Diagnóstico
No
Señal de entrada
Neumática
Presión máxima de salida
150 psig
Tipo de montaje
Montado sobre actuador
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar, alta temperatura
Control de posición
Control de modulación
Certificación de seguridad
Compatible con SIL 3
Medios de suministro
Aire, gas natural
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos

Características

  • Ofrece el volumen necesario para una recorrido rápido del actuador cuando se producen repentinamente cambios de gran magnitud en la entrada.
  • La restricción de bypass integral ajusta la respuesta del amplificador para que el movimiento suave del accionador siga los cambios lentos de la señal.
  • Los asientos suaves ofrecen un cierre hermético para reducir el consumo de aire innecesario y eliminar la saturación de los relés del posicionador.
  • Permite velocidades altas del recorrido del posicionador según la demanda, sin degradar la precisión de funcionamiento estable.
  • Están certificados para usar en aplicaciones de Sistemas Instrumentados de Seguridad (SIS).