Regulador de contrapresión o válvula de alivio tipo 289P Fisher™

Descripción del producto

La válvula de alivio operada por piloto tipo 289P Fisher se usa para proporcionar protección contra la sobrepresión a los sistemas aguas abajo, y es adecuada para el servicio de gas natural, aire, propano o cualquier otro medio de operación no corrosivo para las piezas internas. La acción de apertura suave minimiza los aumentos de presión del sistema durante una acción de emergencia. Se requiere muy poca acumulación por encima de la presión fijada a fin de abrir completamente la válvula principal y obtener la máxima capacidad de alivio. La línea externa de control brinda un registro rápido y preciso de la presión.

Dibujos y modelos CAD: Haga clic aquí

ped

Características

  • Económico
  • Alta capacidad de alivio con baja acumulación
  • Preciso
  • Reasentamiento rápido después del funcionamiento
  • Facilidad de mantenimiento
  • Construcción resistente
  • Sujetadores resistentes a la corrosión
  • Capacidad totalmente utilizable
Tamaños del cuerpo y estilos de la conexión final
1 o 2 NPT
Presión máxima (de entrada) de alivio
1 NPT: 3,4 bar/50 psig sobre la presión de alivio fijada o 7,6 bar/110 psig lo que sea más bajo
2 NPT: 1,0 bar/15 psig
Rango de presión de referencia de alivio
1 NPT: 0,69 a 7,0 bar/10 a 100 psig en tres rangos
2 NPT: 35 mbar a 0,69 bar/14 pulgadas w.c. a 10 psig en dos rangos
Registro de la presión
Externa
Capacidades térmicas
Con nitrilo (NBR): -29 a 82 °C/-20 a 180 °F
Con fluorocarbono (FKM): -18 a 149 °C/0 a 300 °F
Pesos aproximados
1 NPT: 2,3 kg/5 libras
2 NPT: 6,8 kg/15 libras

Documentos y dibujos