Fisher-P-3582i

Posicionador electroneumático 3582i Fisher™

Descripción del producto

El posicionador 3582i Fisher es un posicionador comprobado en campo, preciso, de respuesta rápida y con capacidad para soportar las vibraciones ambientales típicas de la mayoría de las plantas. El consumo de aire bajo y estable contribuye a un funcionamiento eficiente.

iec-ex
Clasificación del área
A prueba de explosiones, intrínsicamente seguro, antideflagrante, antipolvo
Certificaciones
CSA, FM, ATEX, IECEx, CUTR, Peso, KGS, INMETRO, NEPSI, RCM
Protocolo de comunicación
4-20 mA analógica
Interfaz de datos
Cableado
Diagnóstico
No
Señal de entrada
Eléctrica
Tipo de montaje
Montado sobre el actuador
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar, alta temperatura
Control de posición
Modulación
Control de procesos
Caudal, presión, temperatura, nivel
Certificaciones de seguridad
NIL
Medios de suministro
Aire
Otras configuraciones
Póngase en contacto con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • El rango del ajuste del cero y de span configurables permite el uso de todas las señales de entrada estándar, incluidos rangos divididos.
  • Debido a que las unidades de la familia de un posicionador pueden usarse en distintas aplicaciones de control, los requisitos del inventario de las piezas de repuesto básicas se simplifican, y se necesitan menos repuestos para soportar la base de aplicaciones de un posicionador en toda una planta.
  • Al extraer la cubierta, puede accederse fácilmente a los ajustes del cero y de span, que pueden realizarse con un destornillador y una llave.
  • Los cambios en la presión del suministro y en la carga de la válvula tienen un efecto mínimo en el funcionamiento del posicionador.
  • Los materiales de la caja, los componentes y el empaque soportan ambientes adversos. El posicionador drena las purgas de aire de las piezas internas para una protección adicional.
  • Ajustes simples permiten alternar entre la acción directa e inversa.
  • Para permitir pruebas de diagnóstico de paquetes de válvulas/actuadores/posicionadores con el sistema de diagnóstico de válvulas FlowScanner™, los conectores, las tuberías y el resto de las piezas pueden instalarse entre el posicionador y el actuador.

Documentos y dibujos