Fisher-P-3660

Posicionador de válvula neumática de acción simple 3660 Fisher™

Descripción del producto

Los posicionadores neumáticos de acción simple 3660 Fisher se usan con distintos actuadores en válvulas de vástago deslizante para aplicaciones de regulación. Estos posicionadores resistentes ofrecen una posición de válvula proporcional a una señal de entrada neumática recibida de un dispositivo de control.

ped
Clasificación del área
ATEX Grupo II Categoría 2 Gas y polvo CUTR para Grupos II/III Categoría 2 Equipos
Certificaciones
ATEX, CUTR, PED
Protocolo de comunicación
Señal neumática de 0,2 -1,0 o 0,4 -2,0 bar, 3-15 o 6-30 psi
Diagnóstico
No
Señal de entrada
Neumática
Presión máxima de salida
90 psi
Tipo de montaje
Montado sobre el actuador
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar, alta temperatura
Control de posición
Modulación
Certificación de seguridad
NIL
Medios de suministro
Aire
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos

Características

  • El diseño del posicionador ofrece una respuesta rápida y precisa, y puede soportar las vibraciones de la mayoría de los ambientes de plantas.
  • Ajustes de ganancia y atenuación fácilmente configurables para un ajuste fino de la estabilidad del posicionador según los requerimientos específicos de la aplicación.
  • El posicionador acepta una señal de entrada neumática estándar desde un dispositivo de control. Este posicionador ofrece capacidades de rango dividido y ajustes del cero y de span configurables.
  • La mayoría de las piezas del posicionador 3660 son intercambiables, por lo que requiere menos piezas de repuesto.
  • La caja y la cubierta están diseñadas para soportar vibraciones mecánicas y manejo brusco.
  • Pueden realizarse ajustes del cero y de span con la cubierta colocada.
  • Para permitir pruebas de diagnóstico de paquetes de válvulas/actuadores/posicionadores con el sistema de diagnóstico de válvulas FlowScanner™, los conectores, las tuberías y el resto de las piezas pueden instalarse entre el posicionador 3660 y el actuador.